Ausschreibungstext fr SV Anschlussadapter


SV Anschlussadapter



fr 60 mm Schienensysteme und nur fr Rittal PLS 1600 A geeignet.

Komplett mit Abdeckung.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: bis 1600 A

Klemmraum: 65 x 21 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmoment

Anschlussschraube: 15 - 20 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Anschlussadapter   SV 3517000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
