Ausschreibungstext fr RITTAL PLS Bodenwannenprofil


RITTAL PLS Bodenwannenprofil



fr RITTAL PLS Aufbau bis 1600 A .

Material: Wrmemodifiziertes Hart-PVC

Brandverhalten: gem UL 94-VO

Dauerbetriebstemperatur: max. 100 C

Lnge: 1100 mm

Fr Schrankbreite: 1200 mm

(Rittal PS/TS/ES Schranksysteme)



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Bodenwannenprofil   SV 3519000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
