Ausschreibungstext fr RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstck


RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstck



Das RITTAL PLS-Bodenwannenprofil-Zwischenstck

gewhrleistet den rckseitigen Berhrungsschutz

bei der Verbindung der RITTAL PLS Spezial-Sammel-

schienen von Schrank zu Schrank.

Inklusive Befestigungsmaterial.

Fr RITTAL PLS-System: 800 A

Breite: 100 mm

Material: Wrmemodifiziertes Hart-PVC

Dauerbetriebstemperatur: max. 100 C

Brandverhalten: gem UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstck   SV 3523000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
