Ausschreibungstext fr PLS 800 Spezial-Sammelschiene E-Cu


PLS 800 Spezial-Sammelschiene E-Cu



PLS 800 Spezial - Sammelschienen E-Cu

Technische Daten

Lnge: 695 mm

Schienstrke: 5 mm

Querschnitt: 300 qmm

Gewicht: 2,67 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 800 A

UL 508: 700 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 800 Spezial-Sammelschiene E-Cu   SV 3525000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
