Ausschreibungstext fr PLS 1600 Spezial - Sammelschiene


PLS 1600 Spezial - Sammelschiene



PLS 1600 Spezial - Sammelschiene E-Cu verzinnt

Technische Daten

Lnge: 895 mm

Schienenstrke: 10 mm

Querschnitt: 900 qmm

Gewicht: 8,01 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 1600 A

UL 508: 1400 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: PLS 1600 Spezial - Sammelschiene   SV 3528210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
