Ausschreibungstext fr SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung


SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung



fr 60 mm Schienensysteme und PLS.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstrom: 160 A

fr Schienenstrke: 5 - 10 mm

Anschlu

Rundleiter: 6 - 70 mm2

Klemmraum: 13 x 10 mm fr lam. Kupferschienen

Baubreite: 110 mm

Hhe: 230 mm

Material: PBT

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 140 C

Anzugsdrehmomente

Leiteranschluschraube: 2 - 3 Nm

Befestigungsschraube: 4 - 6 Nm

Fr Leistungsschalter der Fabrikate:

#NAME?

  NZM 4, NZM 6, NZM 7, ZM 6

#NAME?

  3VE4, 3VE5, 3VF1, 3VF3, 3VN4, 3VN5, 3VT4, 3VT5,

  3VP5



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gerteadapter zur Klemmschraubbefestigung   SV 3539000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
