Ausschreibungstext fr SV Gertetrger (ohne Kontaktsystem)


SV Gertetrger (ohne Kontaktsystem)



zur Aufrastmontage. Fr 60 mm Schienensysteme und

Rittal PLS.

Fr Schienenstrke: 10 mm

Baubreite: 54 mm

Material: PBT

Dauerbetriebstemperatur: max. 140 C

Brandverhalten: gem UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Gertetrger (ohne Kontaktsystem)   SV 3543000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
