Ausschreibungstext fr SV Leiteranschluklemmen


SV Leiteranschluklemmen



fr Sammelschienen E-CU und PLS.

fr Schienenstrke: 3 - 5 mm

Klemmraum: fr Rundleiter 70 - 120 mm2

oder 19 x 5 mm lam. CU

Anzugsmomente

Befestigungsschraube: 10 - 12 Nm

Material: Stahlblech, chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Leiteranschluklemmen   SV 3553000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
