Ausschreibungstext fr Plattenklemmen


Plattenklemmen



Plattenklemmen fr Sammelschienen 12 x 5 - 30 x 10 mm

Technische Daten

Breite: 55 mm

Hhe: 55 mm

Anschlussart

Klemmraum lam. Kupferschiene: 34 x 10 mm

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Plattenklemmen   SV 3554000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
