Ausschreibungstext fr SV Plattenklemmen


SV Plattenklemmen



fr Sammelschienen E-CU mit 3 - 10 mm Strke.

fr Schienenbreite: bis 40 mm

Klemmraum fr lam. Kupferschienen: 34 x 10 mm

Anzugsdrehmoment

Leiteranschluklemme: 6 - 8 Nm

Material:

                                                     Stahlblech,

chromatiert



Fabrikat: Rittal
Typ: SV Plattenklemmen   SV 3559000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
