Ausschreibungstext fr Lamellierte Kupferschiene


Lamellierte Kupferschiene





Lamellierte Kupferschiene

Technische Daten

Aufbau: 8 x 6,0 x 0,5 mm

Lnge: 2000 mm

Hinweis

Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke

Elektrische Werte

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm

bei 50K: 165 A

bei 30K: 125 A

bei 10K: -



Fabrikat: Rittal
Typ: Lamellierte Kupferschiene   SV 3565010
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
