Ausschreibungstext fr Lamellierte Kupferschienen


Lamellierte Kupferschienen





Lamellierte Kupferschiene

Technische Daten

Aufbau: 4 x 15,5 x 0,8 mm

Lnge: 2000 mm

Hinweis

Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke

Elektrische Werte

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm

bei 50K: 300 A

bei 30K: 210 A

bei 10K: 140 A



Fabrikat: Rittal
Typ: Lamellierte Kupferschienen   SV 3567000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
