Ausschreibungstext fr Lamellierte Kupferschienen


Lamellierte Kupferschienen



Lamellierte Kupferschiene

Technische Daten

Aufbau: 5 x 50 x 1 mm

Lnge: 2400 mm

Hinweis

Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke

Elektrische Werte

Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm

bei 50K: 1400A

bei 30K: 1000 A

bei 10K: 600 A



Fabrikat: Rittal
Typ: Lamellierte Kupferschienen   SV 3578000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
