Ausschreibungstext fr Sammelschiene aus E-Cu 57


Sammelschiene aus E-Cu 57



Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601

Technische Daten

Lnge: 2400 mm

Abmessung: 25 x 5mm

Querschnitt: 124 qmm

Gewicht: 1,11 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 384 A

UL 508: 290 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschiene aus E-Cu 57   SV 3583000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
