Ausschreibungstext fr Sammelschiene aus E-Cu


Sammelschiene aus E-Cu



Sammelschienen E-Cu nach DIN 13601

Technische Daten

Lnge: 2400 mm

Abmessung: 30 x 5mm

Querschnitt: 149 qmm

Gewicht: 1,30 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 447 A

UL 508: 350 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschiene aus E-Cu   SV 3584000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
