Ausschreibungstext fr Sammelschienen E-Cu verzinnt


Sammelschienen E-Cu verzinnt



Sammelschienen E-Cu verzinnt nach DIN 13601

Technische Daten

Lnge: 2400 mm

Abmessung: 30 x 10mm

Querschnitt: 299 qmm

Gewicht: 2,660 Kg/m

Elektrische Werte

IEC: bis 800 A

UL 508: 700 A

System:

Rittal RiLine60



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienen E-Cu verzinnt   SV 3586200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
