Ausschreibungstext fr Sammelschiene aus E-Cu 57


Sammelschiene aus E-Cu 57



nach DIN 1759, DIN 40500

Lnge: 2400 mm/Schiene

Abmessung: 50 x 10 mm

Gewicht/Schiene: 10,68 kg



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschiene aus E-Cu 57   SV 3588000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________