Ausschreibungstext fr NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00


NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00



fr Sammelschienensysteme mit 60, 100 und 185mm

Schienenmittenabstand mittels Adapter

 60 mm mit Adapter SV 3593.000

100 mm mit Adapter SV 3594.000

185 mm mit Adapter SV 3030.000

Typ: Gr. 00 bis 125 A

Leitungsabgang: oben / unten

Anschluart:

Schelle bis 70 mm2

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V~

Bemessungsstospannungsfestigkeit: 8 kV

Bemessungsstrom: 125 A

Bemessungskurzschlustrom: 20 kA

Gebrauchskategorie nach VDE 0660/107 bzw.

IEC 947-3

400V~= AC 23B

440V~= AC 21B

500V~= AC 22B

690V~= AC 21B

Mechanische Lebensdauer: > 1000 (Schaltspiele)

Umgebungstemperatur: - 25 C bis +55 C

Pvmax./Schmelzeinsatz: 10 W

Anzugsdrehmomente

Befestigungsschraube: 14 Nm

Leiteranschluschraube: 3 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00   SV 3592000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
