Ausschreibungstext fr Sammelschienenadapter


Sammelschienenadapter



zur Montage der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr. 00

(SV 3591.000 und SV 3592.000) auf Sammelschienensysteme mit 60mm

Schienenmittenabstand und Rittal PLS.

Schienenmittenabstand:  60 mm

Anzugsdrehmoment

Befestigungsschraube: 5 . 6 Nm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sammelschienenadapter   SV 3593000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
