Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehuse mit offener Front


482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehuse mit offener Front



Gehuse:

mit oder ohne Lftungsschlitze zur Aufnahme von

482,6 mm (19 Zoll) oder 1/2 482,6 mm (19 Zoll)

Komponenten, mit 19" Winkelprofilen, Einschubleisten           mit

Gewinde.

Seitenwnde:

aus Aluminium-Strangpreprofil lackiert hnlich

 RAL 7030/7035

Boden- und Deckschale:

Kunststoff UL-94-VO Farbe hnlich RAL 7035,

Bodenschale mit Gehusefen

Rckwand:

2 mm Aluminium eloxiert oder Rckwand aus

 Kunststoff UL-94-V0, Farbe

hnlich RAL 7035 (nur bei 600mm breiten und 3,6,9

HE hohen Gehusen)

Zubehr

Gleitschienen, Tragegriffe, Acrylglashauben,

482,6 mm (19 Zoll) Zubehr

Abmessungen (B x H x T): 320 x 74 x 300 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19 Zoll) Elektronikgehuse mit offener Front   VC 3710000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
