Ausschreibungstext fr 119" Elektronikgehuse mit offener Front


119" Elektronikgehuse mit offener Front



Gehuse: mit oder ohne Lftungsschlitze zur Aufnahme

von 19" oder 1/2 19" Komponenten, mit 19"

Winkelprofilen, Einschubleisten mit Gewinde.

Seitenwnde: aus Aluminium-Strangpreprofil lackiert

hnlich RAL 7030/7035 Boden- und Deckschale: Kunststoff

UL-94-VO Farbe hnlich RAL 7035, Bodenschale mit

Gehusefen Rckwand: 2 mm Aluminium eloxiert oder

Rckwand aus Kunststoff UL-94-VO, Farbe hnlich RAL

7035 (nur bei 600mm breiten und 3,6,9 HE hohen

Gehusen) Zubehr Gleitschienen, Tragegriffe,

Acrylglashauben, 19" Zubehr Abmessungen (B x H x T): 0

x 164 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 119" Elektronikgehuse mit offener Front   VC 3734700
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
