Ausschreibungstext fr 482,6 mm (19") Elektronikgehuse mit offener Front


482,6 mm (19") Elektronikgehuse mit offener Front



Gehuse:

mit oder ohne Lftungsschlitze zur Aufnahme von

482,6 mm (19") oder 1/2 482,6 mm (19")

Komponenten, mit 482,6 mm (19") Winkelprofilen,

Einschubleisten mit Gewinde. Seitenwnde: aus

Aluminium-Strangpreprofil lackiert hnlich RAL

7030/7035 Boden- und Deckschale: Kunststoff UL-94-VO

Farbe hnlich RAL 7035, Bodenschale mit Gehusefen

Rckwand: 2 mm Aluminium eloxiert oder Rckwand aus

Kunststoff UL-94-VO, Farbe hnlich RAL 7035 (nur bei

600mm breiten und 3,6,9 HE hohen Gehusen) Zubehr

Gleitschienen, Tragegriffe, Acrylglashauben,

482,6 mm (19")Zubehr

Abmessungen (B x H x T): 534 x 297 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19") Elektronikgehuse mit offener Front   VC 3764200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
