Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: D


Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: D





Die Steckdosenleiste wird mittels Schrauben

im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosen-

leiste ist mit 4 Schuko-Steckdosen ausgefhrt.

Das Gehuse besteht aus Kunststoff (selbst-

verlschend) nach UL 94-V0.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, ohne Anschlussstecker



VE = 1St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: D   VR 3850500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
