Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: GB


Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: GB





Die Steckdosenleiste wird mittels Schrauben

im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosen-

leiste ist mit 4 Steckdosen fr GB ausgefhrt.

Das Gehuse besteht aus Kunststoff (selbst-

verlschend) nach UL 94-V0.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 13 A

Anschlussleitung: 2 m, ohne Anschlussstecker



VE = 1St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: GB   VR 3851500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
