Ausschreibungstext fr Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste


Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste

4 Dosen Ausfhrung: F/B





Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: F/B



Die Steckdosenleiste wird mittels Schrauben

im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosen-

leiste ist mit 4 Steckdosen in der Lnderaus-

fhrung F/B ausgefhrt. Das Gehuse besteht

aus Kunststoff (selbstverlschend) nach UL 94-V0.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 16 A

Anschlussleitung: 2 m, ohne Anschlussstecker



VE = 1St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste   VR 3852500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
