Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: CH


Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: CH





Die Steckdosenleiste wird mittels Schrauben

im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosen-

leiste ist mit 4 Steckdosen in der Lnderaus-

fhrung CH ausgefhrt. Das Gehuse besteht

aus Kunststoff (selbstverlschend) nach UL 94-V0.



Technische Daten:

Nennspannung: 250V AC

Nennstrom: 10 A

Anschlussleitung: 2 m, ohne Anschlussstecker



VE = 1St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 4 Dosen Ausfhrung: CH   VR 3853500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
