Ausschreibungstext fr Steckdosenleiste 6 Dosen Ausfhrung: USA/CDN


Steckdosenleiste 6 Dosen Ausfhrung: USA/CDN





Die Steckdosenleiste wird mittels Schrauben

im Netzwerkschrank befestigt. Die Steckdosen-

leiste ist mit 4 Steckdosen in der Lnder-

ausfhrung USA/CDN ausgefhrt. Das Gehuse

besteht aus Kunststoff (selbstverlschend)

nach UL 94-V0.



Technische Daten:

Nennspannung: 125V AC

Nennstrom: 15 A

Anschlussleitung: 2 m, ohne Anschlussstecker



VE = 1St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste 6 Dosen Ausfhrung: USA/CDN   VR 3854500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
