Ausschreibungstext fr Wandabstandshalter im Hygienic Design


Wandabstandshalter im Hygienic Design





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion von Wandabstandshalter und Gehuse unter

Einsparung von Zeit, Energie und Reinigungsmitteln

wirkungsvoll durchgefhrt und Produktionszeiten

maximiert werden knnen.



Ausfhrung

bestehend aus einem Zylinder mit einseitigem Gewinde

zur Befestigung von Gehusen. Die Befestigung an der

Wand erfolgt hygienegerecht entweder ber ein

Durchgangsloch aus dem Gehuse-Inneren,

geeignet fr Schrauben-Durchmesser M8 x 1,5 oder

durch ein Verschrauben von hinten ber ein im

Durchgangsloch eingebrachtes Gewinde M10 x 1,5.



Dichtung:

mit einem spaltfreien bergang zwischen

Wandabstandshalter und Gehuse bzw. Wand. Dies

gewhrleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schdlicher Mikroorganismen.

Material: Silikon mit einer hheren Bestndigkeit

gegenber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flssigkeiten.

Einfrbung: blau, somit als Fremdkrper nach evtl.

Beschdigungen klar von Lebensmitteln zu

unterscheiden und besser identifizierbar.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberflche

Oberflchen-Rautiefe RA < 0,8 m.



Konformitten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Technische Daten:

Wandabstand: 50 mm

Durchmesser: 34 mm



Lieferumfang

Wandabstandshalter, inkl. Befestigungsmaterial zum

Gehuse und Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandabstandshalter im Hygienic Design   HD 4000100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
