Ausschreibungstext fr Nivellierfu im Hygienic Design


Nivellierfu im Hygienic Design





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgefhrt und

Produktionszeiten maximiert werden knnen.



Ausfhrung

bestehend aus einer Spindel mit integriertem

Stellfu, der eine erhhte Standsicherheit durch eine

einvulkanisierte Gummi-Stellflche bietet.

Nivellierung ber eine Hlse, die das Gewinde

vollstndig hygienegerecht abdeckt und abdichtet.

Geeignet zur Aufstellung von Schaltschrnken. Mit

Bodenbefestigung.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberflche

Oberflchen-Rautiefe RA < 1,6 m.



Konformitten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Technische Daten:

Nivellierbereich: 120 - 175 mm

Maximalbelastung: 5.000 N

Gewindespindel: M12 x 1,5

Fudurchmesser: 60 mm

Neigungsausgleich: 10 



Lieferumfang

Nivellierfu und Dichtungen, Montageanleitung



Bestelldaten

Fabrikat: Rittal oder gleichwertig

Bestellnummer: HD 4000.210

Verpackungseinheit: 4 Stck



Fabrikat: Rittal
Typ: Nivellierfu im Hygienic Design   HD 4000210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
