Ausschreibungstext fr Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Fen


Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Fen





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgefhrt und

Produktionszeiten maximiert werden knnen. Gegenber

herkmmlichen Sockelkonstruktionen ist das

Untergestell offen gestaltet und somit frei

einsehbar.



Ausfhrung

bestehend aus runden vertikal und horizontal

zueinander ausgerichteten Rundrohren, die miteinander

hygienegerecht verschweit sind. Angeschweite

Laschen zur Anbindung an Schaltschrnke. Die Enden

aller Rundrohre sind durch Schweinhte oder

Dichtungen sicher geschlossen, um Totrume

auszuschlieen. Vorderes Horizontalrohr um 1/3 der

Bautie-fe nach hinten versetzt, somit optimierter

Zugang zur Reinigung.



Kabelfhrung

ber horizontal verschweites Gitter, welches die

hinteren 2/3 der Bautiefe abdeckt. Dies schafft

Freiraum zur Kabeleinfhrung gegenber i. d. R.

U-frmig ausgefhrten Gitterkabelrinnen.



Aufstellung

ber hygienegerecht in die Senkrechtrohre

eingebetteten Nivellierfe ohne auen liegende

Gewinde. Nivellierweg 0-55 mm. Ein Neigungsausgleich

bei schrgen Bden ist bis 10  mglich. Bei

Anreihkombinationen ist eine ausreichende

Zugnglichkeit zwischen den Senkrechtrohren

benachbarter Untergestelle gewhrleistet, um eine

optimale Reinigung zu ermglichen. Ohne

Bodenbefestigung.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberflche

rundum komplett geschlossen, somit prventive

Vermeidung eines Hygienerisikos. Gitter zur

Kabelfhrung, Senkrecht- und Horizontalrohre

glasperlgestrahlt, Oberflchen-Rautiefe RA < 0,8 m,

Nivellierfe als Drehteile, Oberflchen-Rautiefe RA

< 1,6 m.



Konformitten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600



Abmessungen

Hhe: 300 mm

Geeignet fr TS 8

Breite: 1200 mm

Tiefe: 600 mm



Lieferumfang

Untergestell, inkl. Befestigungsmaterial und

Dichtungen, Montageanleitung



Fabrikat: Rittal
Typ: Untergestell im Hygienic Design, mit 4 Fen   HD 4000313
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
