Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Modul Combi Schrank) naSchaltschrank


Schaltschrank (Modul Combi Schrank) naSchaltschrank



(Anreih-System) nach Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar.

Tren:

2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180.

Rckwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung

Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstcke, verzinkt.

Seitenwnde (Zubehr):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungschrauben zum seitlichen Abschlu.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet.

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Bedientableaus, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlusysteme,

Klimatisierungskomponenten, 180 Scharniere

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.

Auenabmessung (B x H x T): 1000 x 1800 x 400 mmch

Schutzart IP 55



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Modul Combi Schrank) naSchaltschrank   PS 4084800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
