Ausschreibungstext fr Seitenwand verschraubt


Seitenwand verschraubt



Seitenwand verschraubt

Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung.

Elektrophoretisch tauchgrundiert

und mit Polyester Pulver RAL 7032 pulver-

beschichtet.

fr Schrankmae: H: 2000 x T: 400 mm.

Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand verschraubt   PS 4104200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________