Ausschreibungstext fr Universelle Schnellbefestigung ber Clips, Schrauben oder haftstarke


Universelle Schnellbefestigung ber Clips, Schrauben oder haftstarke

Magnete (opitional), Trpositionsschalter-Anschluss ber 2-poligen

Steckerverbinder mglich, Integrierter Ein/Aus/Trpositionsschalter-

Betrieb,  Leistung: 8 Watt

Nennspannung: 100 - 240 V AC (+/- 10% bei 50 - 60 Hz), Leuchtstoff-

Lampe T5, 3m Anschlussleitung, grau, offenes Ende, Leuchtmittel-

abdeckung, Schutzklasse: II (schutzisoliert)

Breite: 455 mm, Befestigungsabstand CLIP: 400mm, Schraubbefestigung:

475 mm. Schutzart: IP 20 nach EN 60 529

Einsatzgebiet: nur fr den nordamerikanischen Markt

Universelle Schnellbefestigung ber Clips, Schrauben oder haftstarke

Magnete (opitional), Trpositionsschalter-Anschluss ber 2-poligen

Steckerverbinder mglich, Integrierter Ein/Aus/Trpositionsschalter-

Betrieb,  Leistung: 14 Watt

Nennspannung: 100 - 240 V AC (+/- 10% bei 50 - 60 Hz), Leuchtstoff-

Lampe T5, 3m Anschlussleitung, grau, offenes Ende, Leuchtmittel-

abdeckung, Schutzklasse: II (schutzisoliert)

Breite: 705 mm, Befestigungsabstand CLIP: 650mm, Schraubbefestigung:

475 mm. Schutzart: IP 20 nach EN 60 529

Einsatzgebiet: nur fr den nordamerikanischen Markt



Fabrikat: Rittal
Typ: Universelle Schnellbefestigung ber Clips, Schrauben oder haftstarke   SZ 4140210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
