Ausschreibungstext fr Seitenwand verschraubt


Seitenwand verschraubt



Aus verwindungssteifem 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar,

mit aufgeschumter Dichtung. Als Option soll die

Seitenwand durch eine seitliche Tr mit

Gleichschlieung wie Fronttr vor Ort nachrstbar sein.

Elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032  pulverbeschichtet. fr Schrankmae: H:

1600 x T: 800 mm. Lackierung: RAL 7032



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand verschraubt   PS 4168200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________