Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehuse: stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend

aus 9-fach gewalztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maraster 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die

Ecken versteift mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und

verschweit. Vier Transportsen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und untereinander austauschbar.

Tren: 2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180.

Rckwand: 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschumter

Dichtung, abnehmbar Seitenwnde (Zubehr): 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungschrauben zum seitlichen Abschlu. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet. Zubehr: Schnellmontagezubehr, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr,

Sichtfenster, Sichttren, Bedientableaus,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlusysteme, Klimatisierungskomponenten, 180

Scharniere Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt,

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

kieselgrau pulverbeschichtet. Auenabmessung (B x H x

T): 1200 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4205210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
