Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Tren: 2 mm Stahlblech,

mit geschumter Dichtung, mit Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster Lochung, Stangenverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, (bei einflgliger

Tr: Transchlag wechselbar) Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130

nach VDI, nachrstbar auf 180. Rckwand: 1,5 mm

Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung

Dachblech: mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, seitliche

C-Abkantungen, integrierte Kunststoffgleitstcke,

verzinkt. Seitenwnde (Zubehr): 1,5 mm Stahlblech, mit

aufgeschumter Dichtung und Befestigungschrauben zum

seitlichen Abschlu. Alle Teile sind zur Befestigung

von Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Bedientableaus, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlusysteme,

Klimatisierungskomponenten, 180 Scharniere

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Auenabmessung (B x H x T): 1200 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4205800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
