Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)



nach Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Kabelrangierraum mit

abnehmbaren Blenden Tren: 2 mm Stahlblech, mit

geschumter Dichtung, mit Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maraster Lochung, Stangenverschlu mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, (bei einflgliger

Tr: Transchlag wechselbar) Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130

nach VDI, nachrstbar auf 180. Rckwand: 1,5 mm

Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung

Dachblech: mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, seitliche

C-Abkantungen, integrierte Kunststoffgleitstcke,

verzinkt. Seitenwnde (Zubehr): 1,5 mm Stahlblech, mit

aufgeschumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschlu. Alle Teile sind zur Befestigung

von Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert. Auenabmessung (B x H

x T): 1200 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)   PS 4216800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
