Ausschreibungstext fr Einbausatz fr Gertebden in 800 mm tiefenNetzwerk-


Einbausatz fr Gertebden in 800 mm tiefenNetzwerk-



schrnken

Ausfhrung: max. Belastung 100 kg

Der Einbausatz wird am Rahmenprofil eines 800 mm tiefen

Netzwerkschranks montiert. Der Einbausatz nimmt

Gertebden mit oder ohne Teleskopschienen auf, kann

bis maximal 100 kg belastet werden und ist im 25 mm

DIN-Maraster hhenverstellbar.



Fabrikat: Rittal
Typ: Einbausatz fr Gertebden in 800 mm tiefenNetzwerk-   PS 4372000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
