Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke) nach Schutzart IP 55



Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen. Kabelrangierraum mit abnehmbaren

Blenden. Tren: 2 mm Stahlblech, mit geschumter

Dichtung, mit Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster

Lochung, Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668, (bei einflgliger Tr: Transchlag

wechselbar) Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Trffnungswinkel 130 nach VDI,

nachrstbar auf 180. Rckwand: 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung Dachblech: mit

aufgeschumter Dichtung, abnehmbar Seitenwnde

(Zubehr): 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter

Dichtung und Befestigungsschrauben zum seitlichen

Abschlu. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Auenabmessung ( B x H x T): 400 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke) nach Schutzart IP 55   PS 4415210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
