Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)



nach Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen. Kabelrangierraum mit abnehmbaren Blenden

Tren: 2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180.

Rckwand: 1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschumter

Dichtung, abnehmbar Seitenwnde (Zubehr): 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet. Zubehr: Schnellmontagezubehr, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr,

Sichtfenster, Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlusysteme, Khlgerte,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen, 180

Scharniere, Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert. und mit

Polyester Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Auenabmessung ( B x H x T): 400 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)   PS 4416210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
