Ausschreibungstext fr Elektronik-Schrank (Groschrank)


Elektronik-Schrank (Groschrank)



Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Frontblende aus

dunkelbraun eloxiertem Aluminium-Profil. Front mit

Lochleiste zur Aufnahme von 19" Baugruppentrger.

Rcktr: 2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung,

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren  Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180.

Dachblech: mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwnde (Zubehr): 1,5 mm Stahlblech, mit

aufgeschumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschlu. Alle Teile sind zur Befestigung

von Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 2000 x 810 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schrank (Groschrank)   PS 4438210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
