Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach


Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach



Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, aus Edelstahl 1.4301

bestehend aus 9-fach gewalztem Hohlprofil mit Lochung

im DIN-Maraster 25 mm. Alle Profilkanten abgerundet.

Die Ecken versteift mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und

verschweit. Vier Transportsen, Bodenblech 3-fach

geteilt, herausnehmbar und untereinander austauschbar.

Tren: 2 mm Edelstahl 1.4301, mit 130 Scharnieren,

geschumter Dichtung, eingeschraubter

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Rckwand: 1,5 mm Edelstahl 1.4301, abnehmbar, mit

aufgeschumter Dichtung Dachblech: mit aufgeschumter

Dichtung, abnehmbar Montageplatte: 3 mm Stahlblech,

seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstcke, verzinkt. Seitenwnde (Zubehr):

1,5 mm Edelstahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet. Zubehr: Schnellmontagezubehr, Sockel,

Kabelabfangschienen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr,

Sichtfenster, Sichttren, Bedientableaus,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 130 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflchenausfhrung:

Strichschliff Auenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x

600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach   PS 4450600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
