Ausschreibungstext fr Sichttr fr Netzwerkschrank


Sichttr fr Netzwerkschrank



Stabile Aluminium-Profilsichttr mit 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas. Im oberen Querprofil der

Sichttr kann eine Beschriftungsleiste eingesetzt

werden. Die Verriegelung der Tr erfolgt ber einen

Stangen-Verschlu mit Dreipunkt-Verriegelung.

Transchlag wahlweise links oder rechts, ist am

Aufstellungsort leicht wechselbar. Tr mit 180

Schanierung.

Lackierung: RAL 7035.

fr Schrankmae: B: 800 mm H: 1600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttr fr Netzwerkschrank   PS 4507000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
