Ausschreibungstext fr Sichttr fr Netzwerkschrank


Sichttr fr Netzwerkschrank



Sichttr fr Netzwerkschrank

Stabile Aluminium-Profilsichttr mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas.

Im oberen Querprofil der Sichttr kann eine Beschriftungsleiste

eingesetzt werden. Die Verriegelung der Tr erfolgt

ber einen Stangen-Verschlu mit

Dreipunkt-Verriegelung. Transchlag wahlweise links

oder rechts, ist am Aufstellungsort

leicht wechselbar. Tr mit 180 Schanierung.

Lackierung: RAL 7035.

fr Schrankmae: B: 800 mm H: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sichttr fr Netzwerkschrank   PS 4508000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
