Ausschreibungstext fr PC-Schranksystem Schutzart IP 55


PC-Schranksystem Schutzart IP 55



Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Rcktr: 2 mm

Stahlblech, mit geschumter Dichtung, eingeschraubtem

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Trffnungswinkel 120. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,. Seitenwnde und Dachblech: 1,5 mm

Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung, mit

Spezialverschlssen von innen verschraubt. Frontseite:

dreigeteilt mit oberem Monitorsichtfeld in 14" oder

19". Mittige Keyboardablage, als Klapp- oder Schublade

inkl. Verschlu mit 3524 E Schlieung. Fronttr,

Anschlag rechts mit Ergoform-S-Verschlu und

Doppelbarteinsatz. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sichtfenster, Druckereinschub, Nivellierfe, Rollen,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlusysteme, Khlgerte, Gertebden,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen, 19"

Winkelprofile, 19" Befestigung fr Monitorfeld

Oberflchenausfhrung: alle Stahlblechteile gereinigt,

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7032

pulverbeschichtet. Vordere Blende in RAL 7033

zementgrau Struktur lackiert. Abmessungen (B x H x T):

610 x 1600 x 820 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: PC-Schranksystem Schutzart IP 55   PC 4621210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
