Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Modul Combi Schrank)


Schaltschrank (Modul Combi Schrank)

nach Schutzart IP 55



Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Tren (Zubehr): 1,5 mm

Stahlblech mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

Transchlag wechselbar. Rckwand: 1,5 mm Stahlblech,

abnehmbar, mit aufgeschumter Dichtung Dachblech: mit

aufgeschumter Dichtung, abnehmbar Seitenwnde

(Zubehr): 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter

Dichtung und Befestigungsschrauben zum seitlichen

Abschlu. Alle Teile sind zur Befestigung von

Erdungsbndern vorbereitet. Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Stahltren, Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlusysteme, Khlgerte,

Wrmetauscher, Filterlfter, Heizungen, 180

Scharniere, Stromverteilungskomponenten, Einschubbden,

Teilmontageplatten, Aufsatzmodul Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Auenabmessung (B x H x T): 600 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Modul Combi Schrank)   MC 4700200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
