Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)


Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)



nach Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Kabelrangierraum mit

abnehmbaren Blenden

Tren:

2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflgliger Tr: Transchlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Trffnungswinkel 130 nach VDI, nachrstbar auf 180.

Rckwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung

Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwnde (Zubehr):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet.

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Tableaus, Erdungsbnder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Auenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kabel- und Stecker-Schaltschrnke)   PS 4815210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
