Ausschreibungstext fr Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach


Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach



Schutzart IP 55

Gehuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckgu-Eckverbindern und verschweit. Vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar.

Tren/Blende:

2 mm Stahlblech, mit geschumter Dichtung,

eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster

Lochung, Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.  Blende mit Ausschnitten zur Befestigung von

Trennschaltern.

Rckwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschumter

Dichtung.

Dachblech:

mit aufgeschumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwnde (Zubehr):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschlu. Alle

Teile sind zur Befestigung von Erdungsbndern

vorbereitet.

Zubehr:

Haupttr-, Nebentrverriegelung, Schubstangen,

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelabfangschienen,

Sichtfenster, Sichttren, Bedientableaus,

Erdungsbnder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlusysteme, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, 180 Scharniere,

Stromverteilungskomponenten

Oberflchenausfhrung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert.

Auenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (PS 4000 Trennschalter-Verriegelung) nach   PS 4906310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
