Ausschreibungstext fr Kompakt-Schaltschrank


Kompakt-Schaltschrank





Beschreibung Korpus:

Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm

starkem Stahlblech, aus einem Stck gekantet und

geschweit  mit umlaufender Schutzrinne an der

Trffnung. Rckwand mit gesenkten Bohrungen fr

Wandbefestigungshalter.

Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch

tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035,

Struktur, pulverbeschichtet.

Boden vorbereitet fr die Aufnahme von Bodenblechen fr

eine optimale Kabeleinfhrung. Tr/en aus 2mm

Stahlblech, aufliegend mit eingeschumter Dichtung und

beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum

individuellen Ausbau. Transchlag bei eintrigen

Schrnken von rechts, auf links wechselbar mit einem

ffnungswinkel von 130 (nachrstbar auf 180) mit

Stangenverschluss.

Beschreibung Innenausbau:

Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position

montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage

mit Montageplattengleitstck und Clipsbefestigung im

oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten

Befestigung.

An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-,

Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des

Innenausbaus mit passendem Schienensystem.

Beschreibung Kabeleinfhrung:

Variable Bodenblechkombination zur optimalen

Kabeleinfhrung in Gehuse mit automatischem

Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung mglich.



Abmessung (B/H/T): 600x800x400mm

Anzahl Tren: 1

Approbationen: UL / CSA / TV / Lloyds Register of

Shipping

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfllt

bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Farbe: RAL 7035

Artikelnummer: 5110.500

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompakt-Schaltschrank   CM 5110500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
