Ausschreibungstext fr Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart


Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart



IP 56 (eintrig)

Gehuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus aus 1,8 mm

Edelstahl 1.4301. Systemlochungen im 25 mm

DIN-Ma-raster, alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken

verbunden und versteift. Gehuse mit vier

Transportsen, Bodenblech 3-fach geteilt und

untereinander austauschbar und herausnehmbar.

Tren:

Edelstahl 1.4301, 2,0 mm mit 180 Scharnier, aufliegend

mit aufgeschumter Dichtung, eingeschraubter

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maraster-Lochung,

Stangenverschlu mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

(bei einflgeliger Tr: Transchlag rechts/links auf

Baustelle frei whlbar. Scharniere mit nicht

verlierbaren Scharnierstiften.

Rckwand:

1,5 mm Edelstahl 1.4301 mit aufgeschumter Dichtung,

mit Befestigungsschrauben leicht abnehmbar.

Montageplatte:

3 mm Stahlblech, seitliche C-Abkantungen, integrierte

Kunststoffgleitstcke, verzinkt. Alle Teile sind zur

Befestigung von Erdungsbndern vorbereitet

Zubehr:

Schnellmontagezubehr, Sockel, Kabelfangschienen

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehr, Sichtfenster,

Sichttren, Bedientableaus, Khlgerte, Wrmetauscher,

Filterlfter, Heizungen, Erdungsbnder,

Schaltplantaschen, -pult, Schaltschrankleuchten,

Oberflchenausfhrung: Strichschliff

Auenabmessung (B x H x T): 800 x 2000 x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Edelstahl-Systemschrank) nach Schutzart   ES 5453600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
